This website uses cookies for functionality, to tailor and personalise your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

OPTIMAL Sidohängda fönster

Unique ref.: T_SH_O
Brand: Traryd
Product family: Optimal Fönster
Product group: Sidohängda fönster
Date of publishing: 2014-05-08
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (8)
Traryd Optimal sidohängda fönster gör det lätt att vädra utan att du behöver flytta undan blommor och lampor på fönsterbrädorna. Fönstren har som standard ett lågt u-värde och hög säkerhet i form av bakkantssäkring och med spanjolettlåsning där kolvarna hakar i fönsterkarmen. Fönsterbroms är standard och ger dig möjlighet att ställa upp fönstret i vilket läge du vill när du ska vädra.

Mattlackerad aluminium ger dig ett minimal underhåll.


Material main: Wood
Material secondary: Aluminium
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Windows - Opening Hinge
IFC classification: Window
UNSPSC name: Windows
UNSPSC code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Description: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Description: Windows

BIMobject®