Publish your products
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
    Technical specification
    • Unique ref.225026448
    • Product familyCeramic tiles
    • Product groupOrnamental finish
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2022-12-28
    • Edition number1
    • Height (mm)610
    • Width (mm)610
    • Depth (mm)18.06
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryFlooring - Tiles

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador