Publish your products
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    La plaque nervurée DOMEO CALDEIRA offre à la façade un relief audacieux avec une esthétique unique, à la fois douce et sculpturale, qui apporte une vraie signature architecturale. Formées par l’effondrement du sommet d’un volcan après une éruption, les caldeiras ont inspiré cette plaque nervurée aux formes creuses et régulières. Un écho aux contours doux et profonds de ces larges cratères ouverts sur le ciel qui évoquent à la fois le vide, la puissance et la transformation.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Technical specification
    • Unique ref.DOMEO-CALDEIRA
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)705
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)10.19
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit