Publish your products
16X200 DÖRROMFATTNING
16X200 DÖRROMFATTNING
    Beijer
    Archived

    16X200 DÖRROMFATTNING

    Dörromfattningen monterar du efter att väggen är monterad, Du har kanske en dörröppning som måste kläs in. Du sätter antingen in en karm med dörrblad. Önskar du en öppning utan dörrblad . Sätter du dessa breda dörromfattningar för att få ett snyggt avslut på väggkanten. Dörromfattningarna monteras på båda långsidorna samt som överbit i dörröppningen.
    Technical specification
    • Unique ref.16x200-dorromfattning
    • Product familyMOULDINGS
    • Product groupDÖRROMFATTNING
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-05-07
    • Edition number1
    • Height (mm)200
    • Depth (mm)16
    Related
    • Material mainWood
    • Designed inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Coving
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_40_50_66
    • Uniclass 2015 DescriptionProfile boards
    • OmniClass Number23-13 17 11
    • OmniClass TitleRigid Profiles
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit