Publish your products
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
Krok CL 200/700
    Archived

    Krok CL 200/700

    Krok CL 200/700

    Krok CL 200/700 passar perfekt i badrummet för att hänga tillexempel handdukar.

    Skötselråd för krokar av rostfritt
    Rengör genom att torka av med en ren, fuktig och väl urvriden trasa. Använd inga andra hjälpmedel eller rengöringsmedel då de kan ha en slipande eller annan påverkande effekt vilket kan skada ytan på produkten.

    Specification
      • 602001-21 Mattborstad Rostfritt

      Byggvarubedömning: Accepterad, BVB ID:56443

      Sunda Hus: Bedömning B, SHMD-Nr: 2C1TN6DEC

      • 607001-21 Rostfritt
    Technical specification
    • Unique ref.krok-cl-200-700
    • Product familyKrokar
    • Product groupHooks
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2022-03-23
    • Edition number1
    • Height (mm)30
    • Width (mm)15
    • Depth (mm)35
    Related
    • Material mainStainless steel
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Other
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit