Publish your products
PARED TRANI GRIS CD
Corona

PARED TRANI GRIS CD

La pared Corona tipo marmolizada plana y acabado brillante TRANI,es de color gris y en formato 30x60, esta pieza, inspirada en mezcla de diferentes mármoles posee un diseño de veta contrastada, con sutiles esfumados de gris oscuro, intermedio y claro; es una pared de alta riqueza por lo novedoso de su gráfica, este producto tiene 5 caras diferenciadas, es decir baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto y cuenta además con la tecnología Brillox®.
Technical specification
  • Unique ref.609819501
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-20
  • Edition number1
  • Height (mm)300
  • Width (mm)600
Related
  • Material mainCeramics
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit