Publish your products
Piso PORCELANATO®-Capadocia Estr Cafe MT
Corona

Piso PORCELANATO®-Capadocia Estr Cafe MT

"Contraste y fuerza serían las palabras ideales para referirnos al piso PORCELANATO - Capadocia, inspirado en la cuarcita, sus veteados y perfectas irregularidades. Este maravilloso revestimiento nos muestra la belleza de lo natural que se expresa a través de sus 4 caras diferenciadas con características multitono, acabado mate y su estructura (superficie con relieve) que complementa la propuesta. En esta, la versión color café, el matiz oscuro aporta personalidad y un aire industrial sin perder la diversa gama cromática propia de este tipo de piedras.

Capadocia café es un producto tipo listón de 40x90 cm que permite variados tipos de instalación: lineal, escalonada, Chevron, entre otras; se recomienda para uso comercial moderado y es Ultra-resistente a golpes, rayones, manchas y humedad."

Technical specification
  • Unique ref.907372761
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-07
  • Edition number1
  • Height (mm)400
  • Width (mm)900
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit