Publish your products
IPANEMA 60X120 GRAY THINR
IPANEMA 60X120 GRAY THINR
IPANEMA 60X120 GRAY THINR
IPANEMA 60X120 GRAY THINR
    Graiman

    IPANEMA 60X120 GRAY THINR

    La piedra es apetecida en el mundo del diseño interior. El formato del porcelanato Ipanema, junto a su variedad de colores sobrios y su acabado mate, lo convierten en la opción ideal para diseños de estilo contemporáneo.

    Technical specification
    • Unique ref.ipanema-60x120-gray-thinr
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-09-07
    • Edition number1
    • Height (mm)1200
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)74
    Related
    • Material mainPorcelain
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles