Publish your products
FLECHE Électrique
IRSAP

FLECHE Électrique

FLÈCHE Électrique répond aux cotés aussi bien pratiques que chauffage. Grâce à ses formes simples et essentielles il peut être installé dans n'importe quelle ambiance.

Specification
  • Caractéristiques de construction

    • radiateur en acier avec fluide caloporteur
    • tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40x30 mm
    • alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
    • NF Performance**, CA 0,1 (hors FLÈCHE Chrome)
    • NF Performance*** oeil, CA 0,1 sur modèles avec détection de présence
    • câble électrique longueur 1,2m
Technical specification
  • Unique ref.FLECHE-EG
  • Product familyIRSAP heat
  • Product groupBathroom
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2019-11-14
  • Edition number1
Related
  • Material mainSteel
  • Designed inItaly
  • Manufactured inItaly
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Heaters
  • IFC classificationSpace Heater
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

Region availability

Europe
France