Publish your products
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA

    Multibahn Segment 100 x 110 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Multibahn Segment 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307483)
    • Multibahn Segment 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307482)
    • Multibahn Segment 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307481)
    • Multibahn Segment 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307480)
    • Multibahn Segment 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307479)
    Specification
    • Art.Nr307478
      ELDAS®-Nr127000806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.838 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307483 | ELDAS®-Nr: 127000856 | Breite: 642 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.165 kg

      Multibahn Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307482 | ELDAS®-Nr: 127000846 | Breite: 542 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.094 kg

      Multibahn Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307481 | ELDAS®-Nr: 127000836 | Breite: 442 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.034 kg

      Multibahn Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307480 | ELDAS®-Nr: 127000826 | Breite: 342 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.966 kg

      Multibahn Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307479 | ELDAS®-Nr: 127000816 | Breite: 242 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.902 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307478
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)110
    • Width (mm)142
    • Depth (mm)350
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.838
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit