| Art.Nr | 320036 |
| ELDAS®-Nr | 127010816 |
| Werkstoff | Stahl - S250GD |
| Länge | 340 mm |
| Breite | 204 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Blechstärke | 1.5 mm |
| Sprossenabstand | 110 mm |
Varianten
Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 ZMA
Art.Nr: 320040 | ELDAS®-Nr: 127010856 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 ZMA
Art.Nr: 320039 | ELDAS®-Nr: 127010846 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 ZMA
Art.Nr: 320038 | ELDAS®-Nr: 127010836 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 ZMA
Art.Nr: 320037 | ELDAS®-Nr: 127010826 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.401 kg