Publish your products
Gas Hob KM 2032
Miele
Archived

Gas Hob KM 2032

Design Gashäll i rostfritt stål Integrerad manöverpanel Massiva metallvred Kokzoner 5 gaskokzoner för gasol eller naturgas Vänster fram: starkbrännare 0,45-2,60 kW Vänster bak: extra sparlågebrännare 0,27-1,00 kW Mitten: wokbrännare 1,10-3,80 kW Höger bak: normalbrännare 0,38-1,75 kW Höger fram: normalbrännare 0,38-1,75 kW Total anslutningseffekt: 10,90 kW Rekommenderad diameter kokkärl Sparlågebrännare: 100-220 mm Normalbrännare: 120-220 mm Starkbrännare: 140-240 mm Wokbrännare: 160-260 mm Användarkomfort Vred i fronten Tändelektronik med enhandständning Säkerhet Termoelektrisk tändsäkring Skötselkomfort Avtagbara kastrullgaller i svartemaljerat matt gjutjärn Mått Ursågningsmått B x D: 560 mm x 480-490 mm Yttermått B x D: 750 mm x 520 mm Medföljande tillbehör Förmonterad anslutningskabel Dysor för omställning till naturgas
Technical specification
  • Unique ref.KM_2032
  • Product familyOvens
  • Product groupMicrowave Ovens
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-04-05
  • Edition number1
  • Height (mm)372
  • Width (mm)750
  • Depth (mm)520
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryCeramics
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurnaces
  • UNSPSC code40101805
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit