Publish your products
VFD 2 VME
VFD 2 VME

    VFD 2 VME

    Sistema de pressurização acionado por inversor de frequência.

    Specification
    • Aplicações Gerais

      • Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais, condomínios, hotéis, indústrias e irrigações.

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Motobombas centrífugas multiestágios Série VME, motor elétrico trifásico IP-55, 2 polos, 60 Hz
      • Rotores fechados, difusores e carcaça de aço inox
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite
      • Intermediário, base e flanges de ferro fundido, com pintura fundo E-COAT
      • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo
      • Barriletes em aço inoxidável na sucção e recalque
      • Armazena tempo de uso e histórico de falhas e alarmes
      • Faz revezamento e acionamento em cascata das motobombas
      • Tensão única: Trifásico 220 V ou 380 V
      • Software para controle de motobombas desenvolvido exclusivamente para este Sistema
      • Grau de proteção do inversor IP-20
      • Proteções: sobretensão, subtensão, sobrecarga e falta de fase

      Importante

      • Nas instalações onde a motobomba se encontra acima do nível do reservatório, é obrigatório o uso de válvula de pé com crivo na sucção.
      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 80 °C.
      • É obrigatório a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.
      • Consulte o Manual de Instruções para outros cuidados operacionais.
    Technical specification
    • Unique ref.vfd-2-vme
    • Product familySistema de Pressurização
    • Product groupSistema de Pressurização
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-08-04
    • Edition number1
    Related
    • Designed inBrazil
    • Manufactured inBrazil
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Pumps

    Region availability

    North America South America
    Anguilla
    Argentina
    Antigua and Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brazil
    Barbados
    Chile
    Belize
    Colombia
    Bermuda
    Ecuador
    British Virgin Islands
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Canada
    French Guiana
    Caribbean Netherlands
    Guyana
    Cayman Islands
    Paraguay
    Collectivity of Saint Martin
    Peru
    Costa Rica
    Suriname
    Cuba
    Uruguay
    Curaçao
    Venezuela
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States