Publish your products
Saphir Leichtflüssigkeitsabscheider

Saphir Leichtflüssigkeitsabscheider

Anwendungsbereiche

Ein Leichtflüssigkeitsabscheider muss überall dort installiert werden, wo Wasser mit Benzin oder mineralischen Ölen oder Fetten verunreinigt wird. Dies betrifft beispielsweise folgende Einrichtungen: • Tankstellen • Autowaschanlagen • Werkstätten • Größere / Öffentliche Parkflächen (falls behördlich gefordert)

Dimensionierung

Abscheideranlagen werden nach NS (NominalSize, Nenngröße) eingeteilt. Die Wahl der Nenngröße des Abscheiders ist in Teil 2 der EN 858 geregelt. Des Weiteren sind die Vorgaben der jeweils zuständigen Behörde zu beachten. Eine kostenlose Berechnung zur Dimensionierung nach EN 858, Teil 2 können Sie auf Wunsch bei uns anfordern. Das GRAF Vertriebsteam unterstützt Sie auch gerne bei der behördlichen Genehmigung sowie der Klärung von Rückfragen.

Funktionsprinzip

Eine Leichtflüssigkeitsabscheideranlage arbeitet nach dem physikalischen Prinzip der Schwerkraft. Das bedeutet, dass sich schwere Inhaltsstoffe des Abwassers wie z. B. Sand im optionalen Schlammfang und / oder im Abscheider integrierten Schlammfang absetzen können. Leichte Inhaltsstoffe wie Benzin oder Mineralöle hingegen steigen zur Wasseroberfläche auf. Eine optionale Koaleszenzeinheit verbessert den Abscheidegrad eines Leichtflüssigkeitsabscheiders.

Lieferumfang

Saphir Tank inkl. Zwischenstück als Tankdom, vormontierte Komponenten Leichtflüssigkeitsabscheider

Specification
  • Schlamm-fang [l] Leichtflüssigkeits-speicher [l] Volumen [l]   Höhe [mm] Gewicht [kg] Ø max. [mm]
    600 300 770   1645 80 1155
    800 500 1100   1970 110 1155
    1200 300 1080   1970 110 1155
    600 300 770   1645 80 1155
    800 500 1100   1970 110 1155
    1200 300 1080   1970 80 1155
Technical specification
  • Unique ref.Saphir-Leichtfluessigkeitsabscheider
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-03-19
  • Edition number1
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryEngineering & Infrastructure - Water

Region availability

Europe
Austria
Germany
Switzerland