Publish your products
STEPROCK ND (CZ)
STEPROCK ND (CZ)
    ROCKWOOL

    STEPROCK ND (CZ)

    Deska z kamenné vlny je určena pro stavební tepelné a akustické izolace těžkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové i vzduchové neprůzvučnosti. Deska je vhodná pro podlahy obytných místností rodinných nebo bytových domů, apod.

    Specification
    • Tuhé desky STEPROCK ND z nehořlavé kamenné vlny pro tepelnou i akustickou izolaci těžkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové i vzduchové neprůzvučnosti. Významně snižují přenos kročejového zvuku a tlumí hluk mezi místnostmi.

      Základní vlastnosti:

      • desky z kamenné vlny STEPROCK ND jsou trvanlivé a nehořlavé
      • díky speciální struktuře desky STEPROCK ND velmi dobře tlumí kročejový hluk a snižují přenos hluku z jiných místností
      • jsou ideální podlahy obytných místností rodinných nebo bytových domů, apod.
      • STEPROCK ND jsou nabízeny v deskách o rozměrech 600 x 1000 mm, v tloušťkách od 20 do 50 mm.
    Technical specification
    • Unique ref.steprock-nd-cz
    • Product familyInsulation
    • Product groupFloor : Sub-slab
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-08-20
    • Edition number1
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inCzech Republic
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Czech Republic
    Slovakia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit