Publish your products
Rustik 100x133x50
S:t Eriks
Archived

Rustik 100x133x50

Rustik marksten lyfter de flesta miljöer med sin speciella karaktär och lätt slitna, trumlade kanter. I produktserien finns även belysningsstenar och murblock som tillsammans skapar en fin sammanhållande helhet.

Marksten Rustik för tankarna till gamla gator och torg. Stenen är trumlad för att få sin speciella karaktär med lätt slitna kanter. Rustik kan gärna kombineras med andra plattor och material för en varierad beläggning på både större och mindre ytor. Stenläggningen är enkel med Rustik och stenen lämpar sig lika väl till offentliga miljöer som till en garageuppfart för personbil. Rustik 50 mm har distanser i sidorna som garanterar en jämn fog och den finns även som belysnings sten.

Technical specification
  • Unique ref.9531-050307
  • Product familyMarksten
  • Product groupRustik
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-05-25
  • Edition number1
  • Height (mm)50
  • Width (mm)100
  • Depth (mm)133
Related
  • Material mainStone
  • Material secondaryStone
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)4.6
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit