This website uses cookies for functionality, to tailor and personalise your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

OPTIMAL Fönsterdörrar

Unique ref.: T_FD_O
Brand: Traryd
Product family: Optimal Fönster
Product group: Fönsterdörrar
Date of publishing: 2014-05-08
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (7)
Traryd Optimal fönsterdörr är en utåtgående fönsterdörr som linjerar vårt övriga Optimal-sortiment. Som standard har den ett lågt u-värde, broms och spanjolett med fallkolv. Vilket innebär att den har samma funktion som en ytterdörr när man öppnar och stänger. En inbrottsförsvårande funktion är fyrpunktslåsningen och bakkantssäkringen som är standard.


Material main: Wood
Material secondary: Aluminium
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Doors - Door sets
IFC classification: Door
UNSPSC name: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Description: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Description: Doorsets

BIMobject®