This website uses cookies for functionality, to tailor and personalise your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

OPTIMAL Karmfasta fönster

Unique ref.: T_KF_F
Brand: Traryd
Product family: Optimal Fönster
Product group: Fasta fönster
Date of publishing: 2014-05-08
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (11)
Traryd Optimal fasta fönster ger dig många fördelar. God grundsolering, bra pris, hög säkerhet och ett obrutet ljusinsläpp är bara några av fördelarna med vårat fasta fönster. För modern arkitektur, där stora fönsterpartier eller hela glasväggar ingår, är detta ett självklart val.

Det fasta fönstret lämpar sig även väl jämte t.ex. balkongdörren och i bottenvåningen där de också lätt kan putsas utifrån.


Material main: Wood
Material secondary: Aluminium
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Windows - Fixed Frames
IFC classification: Window
UNSPSC name: Windows
UNSPSC code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Description: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Description: Windows

BIMobject®