We are using cookies to provide our services. By using our services you agree to our use of cookies.
;

Traryd Skjutdörrar

Unique ref.: T_SD_O
Brand: Traryd
Product family: Dörrar
Product group: Skjutdörrar
Date of publishing: 2014-05-08
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (3)
Traryd Skjutdörrar är byggda av stabil furu, harmoniserar med övriga sortiment och går att få med aluminiumbeklädd utsida. Som standard ingår personsäkert 3-glas, handtag på insidan och dragkopp på utsidan. Det rörliga skjutpartiet är av typen lyft-/skjut och rör sig tyst i karmen. I stängt läge tätar dörren effektivt runtom tack vare tätningsprofiler i gummi. Den rörliga delen går alltid på insidan om den fasta delen, vilket gör den enkel att sköta och hålla ren.


Material main: Wood
Material secondary: Aluminium
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Doors - Sliding
IFC classification: Door
UNSPSC name: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23-77
Uniclass 2.0 Description: Sliding Door And Partition Sets
NBS Reference Code: 59-23-77
NBS Reference Description: Sliding Door And Partition Sets

BIMobject®