This website uses cookies for functionality, to tailor and personalise your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

OPTIMAL Sideswing fönster

Unique ref.: T_SS_O
Brand: Traryd
Product family: Optimal Fönster
Product group: Sideswing fönster
Date of publishing: 2014-05-08
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (7)
Traryd ger dig med Sideswing en innovativ lösning då det fungerar som ett vanligt sidohängt fönster, fast med dolda beslag. När man sen öppnat fönstret till vinkelrätt läge, frigör du med ett enkelt handgrepp vädringsspärren och kan rotera fönstret helt runt sin egen axel. Ett lättputsat fönster med ett lågt u-värde, spanjolettlåsning och med kolvar som hakar i fönsterkarmen ger dig ett utmärkt fönsterval.

Mattlackerad aluminium på utsidan ger dig ett minimalt underhåll.


Material main: Wood
Material secondary: Aluminium
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Windows - Opening Hinge
IFC classification: Window
UNSPSC name: Windows
UNSPSC code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Description: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Description: Windows

BIMobject®