Publish your products
United States
English (India)
Language
Project location
Publish your products
Free sign up
Log in
alfagres/products/1661f8ae-11a8-4965-929a-c9f8eb3a2b34
Home
Categories
Building Materials
Other
Cerámica pared fontana
Available in United States
alfa para la vida real
Follow
Cerámica pared fontana
Cerámica decorativa en diseños marmolizados ideal para paredes de baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efect
Download
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
225028053
Product family
Ceramic tiles
Product group
Natural stone finish
Type
Object (single object)
Date of publishing
2024-10-30
Edition number
1
Width (mm)
203
Depth (mm)
305
Links
Links
Product url
https://www.alfa.com.coceramica-pared-fontana-000000000225028053/p
Related
Related
Material main
Ceramics
Material secondary
Ceramics
Designed in
Colombia
Manufactured in
Colombia
Classification
Classification
BIMobject Category
Building Materials - Other
Similar products
alfa para la vida real
GRAMA PETIT DAKAR
Download
alfa para la vida real
Porcelanato simenta sand 80x160 cm Beige
Download
alfa para la vida real
Cerámica daffen 33x100 cm Blanco
Download
alfa para la vida real
Porcelanato boutique basalto
Download
alfa para la vida real
Cerámica Granate
Download
alfa para la vida real
Cerámica Madera Nilo
Download