Unique ref.: | itaca_ch_kr_backtoback |
---|---|
Brand: | Fondital |
Product family: | Boilers |
Product group: | Boilers and High-Power Central Systems |
Date of publishing: | 2021-02-08 |
Edition number: | 1 |
Type: | Object (single object) |
Generatore modulare di calore a condensazione per centrali termiche
PLUS
- Interfaccia display a matrice di punti multilingua
- Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
- Doppio controllo di portata elettronico dell'acqua di riscaldamento
- Elevati rapporti di modulazione: per singolo modulo fino a 1:10; per generatore modulare fino a 1:70
- Sistema di gestione cascata integrato
- Possibilità di combinare fino a 6 moduli in totale (3 in linea frontale + 3 in linea posteriore)
- Valvola di non ritorno fumi integrata
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Installazioni da interno su struttura portante
- Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
- Gruppo idraulico sotto-caldaia lato schiena completo di rampe di collegamento acqua (comprese di isolamento) e gas, valvola 3 vie e rubinetto 2 vie sul ritorno, valvola di non ritorno, circolatore alta efficienza
- Rubinetti di intercettazione a due vie su mandata e ritorno
- Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
- Gestione 0-10 V in temperatura o potenza
- Disponibile nelle versioni: con collettori diretti; con separatore idraulico; con scambiatore a piastre
Product url: | https://www.fondital.com/it/it/itaca_ch_kr_modulo_schiena_su_schiena |
---|---|
Installation instructions: | https://www.fondital.com/media/files/attachments/4924_IST_ITACA_CH_KR_CASC... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.fondital.com/media/files/attachments/4930_FASCICOLO_INAIL_GENE... |
Technical description: | https://www.fondital.com/media/files/attachments/4924_IST_ITACA_CH_KR_CASC... |
Instruction video: | |
GTIN code: |
The Qr code includes the static URL below and will bring you back to this page if scanned by a device like iPhone or smartphone
https://www.bimobject.com/en-in/fondital/product/itaca_ch_kr_backtoback
Material main: | |
---|---|
Material secondary: | |
Designed in: | Italy |
Manufactured in: | Italy |
BIMobject Category: | HVAC - Boilers |
---|---|
IFC classification: | Boiler |
UNSPSC name: | Boilers |
UNSPSC code: | 401020 |
Uniclass 1.4 Code: | L7521 |
Uniclass 1.4 Description: | Boilers, central heat generators |
Uniclass 2.0 Code: | PR-87-08 |
Uniclass 2.0 Description: | Boilers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_60_60_08 |
Uniclass 2015 Description: | Boilers |
NBS Reference Code: | 87-08 |
NBS Reference Description: | Boilers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating Boilers |
OmniClass Number: | 23-33 11 00 |
OmniClass Title: | Commercial Boilers |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Name | Value |
---|---|
Heat Flow Rate | 90 ; 750 ; 660 ; 600 ; 540 ; 480 ; 450 ; 390 ; 360 ; 300 ; 270 ; 255 ; 240 ; 205 ; 180 ; 170 ; 145 ; 120 ; 810 ; 900 |
Installation Method | Rastrelliera schiena su schiena |
BIMobject®