Unique ref.: | itaca_ch_kr_cabinet_module_italia |
---|---|
Brand: | Fondital |
Product family: | Boilers |
Product group: | Boilers and High-Power Central Systems |
Date of publishing: | 2021-02-08 |
Edition number: | 1 |
Type: | Object (single object) |
Generatore modulare di calore a condensazione per centrali termiche
PLUS
- Classe 6 di emissioni di NOx
- Doppio controllo di portata elettronico dell'acqua di riscaldamento
- Valvola di non ritorno fumi integrata
- Interfaccia display a matrice di punti multilingua
- Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
- Elevati rapporti di modulazione: per singolo modulo fino a 1:10; per generatore modulare fino a 1:70
- Sistema di gestione cascata integrato
- Possibilità di combinare fino a 6 moduli in linea
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
- Grado di isolamento elettrico IPX5D
- Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
- Gestione 0-10 V in temperatura per regolazione
- Ventilatore di combustione a velocità variabile
- Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione
Product url: | https://www.fondital.com/it/it/itaca_ch_kr_modulo_armadio_da_esterno |
---|---|
Installation instructions: | https://www.fondital.com/media/files/attachments/4806_IST_ITACA_CH_KR_CASC... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.fondital.com/media/files/attachments/4930_FASCICOLO_INAIL_GENE... |
Technical description: | https://www.fondital.com/media/files/attachments/4806_IST_ITACA_CH_KR_CASC... |
Instruction video: | |
GTIN code: |
The Qr code includes the static URL below and will bring you back to this page if scanned by a device like iPhone or smartphone
https://www.bimobject.com/en-in/fondital/product/itaca_ch_kr_cabinet_module_italia
Material main: | Aluminium |
---|---|
Material secondary: | Stainless steel |
Designed in: | Italy |
Manufactured in: | Italy |
BIMobject Category: | HVAC - Boilers |
---|---|
IFC classification: | Boiler |
UNSPSC name: | Condensing units |
UNSPSC code: | 40101704 |
Uniclass 1.4 Code: | JT36 |
Uniclass 1.4 Description: | Gas fired heating units |
Uniclass 2.0 Code: | PR-60-08-36 |
Uniclass 2.0 Description: | Condensing Boilers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_60_60_08_34 |
Uniclass 2015 Description: | Gas fired condensing boilers |
NBS Reference Code: | 60-08-36 |
NBS Reference Description: | Condensing Boilers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 52 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Condensing Boilers |
OmniClass Number: | 23-33 11 13 |
OmniClass Title: | Condensing Boilers |
CSI UniFormat II Code: | D3020 |
CSI UniFormat II Title: | Heat Generating Systems |
BIMobject®