This website uses cookies for functionality, to tailor and personalise your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)

Unique ref.: itaca_ch_kr_indoor_installation_italia
Brand: Fondital
Product family: Boilers
Product group: Boilers and High-Power Central Systems
Date of publishing: 2021-02-08
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (4)

Generatore modulare di calore a condensazione per centrali termiche

PLUS
- Classe 6 di emissioni di NOx
- Doppio controllo di portata elettronico dell'acqua di riscaldamento
- Valvola di non ritorno fumi integrata
- Interfaccia display a matrice di punti multilingua
- Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
- Elevati rapporti di modulazione: per singolo modulo fino a 1:10; per generatore modulare fino a 1:70
- Sistema di gestione cascata integrato
- Possibilità di combinare fino a 6 moduli in linea

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
- Grado di isolamento elettrico IPX4D
- Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
- Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
- Gestione 0-10 V in temperatura per regolazione
- Fornito con collettore fumi
- Ventilatore di combustione a velocità variabile
- Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione


Material main: Aluminium
Material secondary: Stainless steel
Designed in: Italy
Manufactured in: Italy

BIMobject Category: HVAC - Boilers
IFC classification: Boiler
UNSPSC name: Condensing units
UNSPSC code: 40101704
Uniclass 1.4 Code: JT36
Uniclass 1.4 Description: Gas fired heating units
Uniclass 2.0 Code: PR-60-08-36
Uniclass 2.0 Description: Condensing Boilers
Uniclass 2015 Code: Pr_60_60_08_34
Uniclass 2015 Description: Gas fired condensing boilers
NBS Reference Code: 60-08-36
NBS Reference Description: Condensing Boilers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Condensing Boilers
OmniClass Number: 23-33 11 13
OmniClass Title: Condensing Boilers
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
This product is available in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Name Value
Installation Method Rastrelliera

BIMobject®