This website uses cookies for functionality, to tailor and personalise your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

Pegasus Compact IN KBS

Unique ref.: pegasus_compact_in_kbs
Brand: Fondital
Product family: Boilers
Product group: Floor Standing Condensing Boilers
Width (mm): 900
Height (mm): 2200
Depth (mm): 350
Date of publishing: 2021-02-04
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (3)

Caldaia a condensazione con produzione istantanea di acs e con bollitore per acs da solare a singolo serpentino - da incasso per esterni
Completa di gruppo idraulico ed elettronica per la gestione del solare termico
Gestibile con il cronotermostato Spot.

PLUS
- Sonda di temperatura ambiente di serie
- Rapporto di modulazione 1:9
- Comando Remoto di serie in grado di gestire tutte le funzioni della caldaia
- Bollitore in acciaio inox da 160 litri con singolo serpentino
- Disponibile nella versione KBS con una zona diretta, nella versione KBS-V con una zona diretta e una miscelata integrate e nella versione KBS-Z con una zona diretta e due miscelate integrate.
- Gruppi idraulici preassemblati

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
- Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
- Vaso di espansione sanitario da 12 litri
- Vaso di espansione solare da 12 litri


Material main: Aluminium
Material secondary:
Designed in: Italy
Manufactured in: Italy

BIMobject Category: HVAC - Boilers
IFC classification: Boiler
UNSPSC name: Boilers
UNSPSC code: 401020
Uniclass 1.4 Code: L7521
Uniclass 1.4 Description: Boilers, central heat generators
Uniclass 2.0 Code: PR-87-08
Uniclass 2.0 Description: Boilers
Uniclass 2015 Code: Pr_60_60_08
Uniclass 2015 Description: Boilers
NBS Reference Code: 87-08
NBS Reference Description: Boilers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Condensing Boilers
OmniClass Number: 23-33 11 13
OmniClass Title: Condensing Boilers
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
This product is available in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Name Value
Heat Flow Rate 24 ; 28 kW
Installation Method Floor Standing

BIMobject®