Publish your products
ME-HI 5/9

ME-HI 5/9

A motobomba multiestágio da série ME-HI foi projetada para atender às suas necessidades de aumento de pressão, sendo um parceiro silencioso para o seu dia a dia . A construção em aço inoxidável oferece alto desempenho e baixa emissão de ruído em uma ampla variedade de aplicações. A série ME-HI é oferecida em diferentes taxas de fluxo e diferentes faixas de potência, para garantir que você tenha a bomba certa para atender à sua aplicação.

Specification
  • Aplicações Gerais

    • Sistemas de pressurização
    • Abastecimento doméstico de água limpa
    • Sistemas de ar condicionado
    • Circulação e transferência de líquidos na indústria e agricultura
    • Irrigação em horticultura
    • Sistemas de lavagem industrial

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Corpo, eixo, rotores e difusores de aço inox AISI 304
    • Intermediário de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Anel flutuante do difusor de Teflon®
    • Motor elétrico IP-21, 2 Polos, 60 Hz

    Opções

    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F
    • Selo mecânico de EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício

    Importante

    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 100°C
Technical specification
  • Unique ref.me-hi-5-9
  • Product familyMotombas de Superfície
  • Product groupCentrífugas Multiestágios
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2025-08-26
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryPlumbing - Pumps