Publish your products
Diamant Leichtflüssigkeitsabscheider

Diamant Leichtflüssigkeitsabscheider

Anwendungsbereiche

Ein Leichtflüssigkeitsabscheider muss überall dort installiert werden, wo Wasser mit Benzin oder mineralischen Ölen oder Fetten verunreinigt wird. Dies betrifft beispielsweise folgende Einrichtungen: • Tankstellen • Autowaschanlagen • Werkstätten • Größere / Öffentliche Parkflächen (falls behördlich gefordert)

Dimensionierung

Abscheideranlagen werden nach NS (NominalSize, Nenngröße) eingeteilt. Die Wahl der Nenngröße des Abscheiders ist in Teil 2 der EN 858 geregelt. Des Weiteren sind die Vorgaben der jeweils zuständigen Behörde zu beachten. Eine kostenlose Berechnung zur Dimensionierung nach EN 858, Teil 2 können Sie auf Wunsch bei uns anfordern. Das GRAF Vertriebsteam unterstützt Sie auch gerne bei der behördlichen Genehmigung sowie der Klärung von Rückfragen.

Funktionsprinzip

Eine Leichtflüssigkeitsabscheideranlage arbeitet nach dem physikalischen Prinzip der Schwerkraft. Das bedeutet, dass sich schwere Inhaltsstoffe des Abwassers wie z. B. Sand im optionalen Schlammfang und / oder im Abscheider integrierten Schlammfang absetzen können. Leichte Inhaltsstoffe wie Benzin oder Mineralöle hingegen steigen zur Wasseroberfläche auf. Eine optionale Koaleszenzeinheit verbessert den Abscheidegrad eines Leichtflüssigkeitsabscheiders.

Lieferumfang

Diamant Tank inkl. Zwischenstück als Tankdom, vormontierte Komponenten Leichtflüssigkeitsabscheider

Specification
  • Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Volumen [l] Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [kg]
    350 700 2070 2650 1150 1695 165
    350 700 2070 2650 1150 1695 165
    600 1500 3160 2450 1400 1950 250
    600 1500 3160 2450 1400 1950 250
Technical specification
  • Unique ref.Diamant-Leichtfluessigkeitsabscheider
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-03-19
  • Edition number1
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryEngineering & Infrastructure - Water

Region availability

Europe
Austria
Germany
Switzerland