Publish your products
PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB
PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB
    Portalp

    PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB

    PORTALP RS est la dernière génération de portes automatiques de Portalp. Elle offre une combinaison inédite de technologies pour une une gestion facilitée de toute entrée au quotidien.
    Compacte et très performante, cette gamme est connectée, pilotée intuitivement par un smartphone (sous Android, iOs) avec une application dédiée offrant des fonctions innovantes.

    Ce modèle de porte coulissante est disponible en différentes versions : simple avec ouverture à droite ou à gauche, double avec ouverture centrale, avec ou sans vantaux fixes. Les vantaux coulissants se déplacent dans un mouvement doux et silencieux, grâce à la conception du mécanisme de roulement. La porte est équipée d'un opérateur performant qui gère les paramètres de la porte, les sécurités et les systèmes de contrôle périphériques. Il assure un fonctionnement fiable et peut déplacer un/des vantail(aux) pesant jusqu'à 1 x 250 kg ou 2 x 200 kg.

    G50 à rupture de pont thermique est la solution idéale pour les bâtiments nécessitant un haut niveau d'isolation thermique, sans compromis sur la durabilité ni la facilité d’accès.
    Conçu pour fonctionner dans des climats chauds comme froids, ce modèle est doté d’un cadre à rupture de pont thermique, de joints d’étanchéité et d’un vitrage hautement isolant. Le système à rupture de pont thermique réduit les transferts de chaleur, limite les pertes d’énergie et améliore l’efficacité énergétique de votre bâtiment. Les performances d’isolation thermique pour des portes de dimensions standard peuvent atteindre un coefficient Ud inférieur à 2,0 W/m²·K. Le vitrage, élément essentiel de cette performance, peut atteindre des coefficients Uw inférieurs à 1,0 W/m²·K, garantissant une excellente isolation thermique.
    Specification
    • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante double de type PORTALP RS12 CD G50 RPT

      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
      - hauteur du mécanisme 120 mm
      - caport articulé avec ouverture vers le haut ou suspension sur le bas pour faciliter l'accès au mécanisme
      - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-bloc limitant le bruit et les vibrations
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permanence le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - Profils d'encadrement G50 à rupture de pont thermique
      - Double ou triple vitrage isolant faible émissivité
      - Vantaux assemblés par joints portefeuille non siliconés permettant un remplacement facile du vitrage.
      - Joints brosse et caoutchoucs assurent l'étanchéité de la porte.
      - Interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - Finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée

      "La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - dispositif d'ouverture de secours par énergie mécanique intrinsèque, conforme normes en vigueur EN16005 / CO48
      - batterie de secours en cas de panne de courant
      - verrouillage électromécanique

      "Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entreés/sorties :
      - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie
      - application dédiée Android ou iOs
      - console à affichage digital, murale ou sur capot
      - sélecteur de mode à clé
      - cartes aditionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès

    Technical specification
    • Unique ref.PORTALP-RS12-CD-G50
    • Product familyEntrance automatic doors
    • Product group2-leaf sliding doors
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-04-25
    • Edition number1
    Related
    • Material mainAluminium
    • Material secondaryGlass
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Automatic doors

    Region availability

    Asia South America Europe Africa North America
    India
    Argentina
    Austria
    Algeria
    Canada
    United Arab Emirates
    Bolivia
    Belgium
    Benin
    Guadeloupe
    Chile
    Czech Republic
    Côte d'Ivoire
    Guatemala
    Colombia
    Denmark
    Egypt
    Martinique
    Ecuador
    Estonia
    Madagascar
    Mexico
    French Guiana
    Finland
    Mayotte
    United States
    Guyana
    France
    Morocco
    Paraguay
    Germany
    Reunion
    Peru
    Greece
    Tunisia
    Uruguay
    Hungary
    Venezuela
    Iceland
    Ireland
    Italy
    Latvia
    Luxembourg
    Malta
    Monaco
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit