Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    › Strong, durable and longlasting Copper tank
    › Temperature can be adjusted for 3 levels that you can choose wattage by seasons low power in summer to save energy, and moderate and high power as you desire and see fit.
    › ELCB automatically cuts off current when leakage occurs
    › IP25 Waterproof standard
    › 5-year warranty for heater and 1-year for other accessories
    › The unit works under low water pressure

    Thai

    • แทงค์ทองแดง แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน
    • สามารถปรับอถณหภูมิได้ 3 ระดับ โดยให้คุณเลือกกำลังไฟที่ต้องการ ตามฤดูกาล กำลังไฟต่ำในฤดูร้อนและเพื่อประหยัดพลังงาน กำลังไฟกลาง และสูง ตามความต้องการและเหมาะสม
    • ELCB ระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
    • มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25
    • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี
    • เครื่องทำงานได้ภายใต้แรงดันน้ำต่ำ


    Technical specification
    • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DDH
    • Product familyHVAC
    • Product groupWater Heaters
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-23
    • Edition number1
    • Height (mm)197
    • Width (mm)235
    • Depth (mm)115
    Related
    • Material mainABS
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water Heaters

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit