Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG
STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    STIEBEL ELTRON Water Heater XG

    › X-Tra heat and high-pressure resistant tank made from Reinforced Polyamide
    › ELCB automatically cuts off current when leakage occurs
    › IP25 Waterproof standard
    › The system is automatically double deactivated, controlled with smart system when water temperature is too high
    › No dry run system with high technology in case of heater works without water
    › The unit is 7.3-cm thin
    › 5-year warranty for heater and 1-year for other accessories

    Thai

    • X-Tra แทงค์ทนความร้อนและแรงอัดได้สูง ผลิตจาก Reinforced Polyamide
    • ELCB ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
    • มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25
    • ระบบตัดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติแบบ 2 ขั้นตอน ควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน
    • ระบบป้องกัน หม้อทำความร้อนไหม้ ( no run dry ) ในกรณีฮีตเตอร์ทำงานโดยปราศจากน้ำ
    • ตัวเครื่องบางเพียง 7.3 ซ.ม.
    • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี 
    Technical specification
    • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XG
    • Product familyHVAC
    • Product groupWater Heaters
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-25
    • Edition number1
    • Height (mm)342
    • Width (mm)216
    • Depth (mm)73
    Related
    • Material mainABS
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water Heaters

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit