Publish your products
Piso Pared Estructura Traventino Beige MT
Corona

Piso Pared Estructura Traventino Beige MT

"El Piso Natural Corona TRAVERTINO beige honra su nombre: nos muestra fielmente la fuerza estética de la piedra a través de un acabado mate, una paleta cromática absolutamente cautivadora y de una estructura (superficie con relieve) que realza las muescas propias de este tipo de elemento.

Con 7 caras diferenciadas y multitono Travertino beige abarca matices que van desde el vainilla, hasta el gris, pasando por destellos pardos y blanquecinos; su formato esbelto tipo listón de 41.1x92.6 cm permite variados tipos de instalación: lineal, escalonada, Chevron, entre otras. Este revestimiento se recomienda para uso comercial moderado e incorpora la tecnología Perdura brindando mayor resistencia al rayado y al desgaste, aumentándole la vida útil al producto. "

Technical specification
  • Unique ref.927032031
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-07
  • Edition number1
  • Height (mm)206
  • Width (mm)926
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit