Publish your products
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60

    T-Stück für Gitterbahn 100 x 60

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Varianten

    • T-Stück für Gitterbahn 300 x 60 (Art.Nr: 307222)
    • T-Stück für Gitterbahn 600 x 60 (Art.Nr: 307225)
    • T-Stück für Gitterbahn 500 x 60 (Art.Nr: 307224)
    • T-Stück für Gitterbahn 400 x 60 (Art.Nr: 307223)
    • T-Stück für Gitterbahn 200 x 60 (Art.Nr: 307221)
    Specification
    • Art.Nr307220
      ELDAS®-Nr127025006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.65 kg

      Varianten

      T-Stück für Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307222 | ELDAS®-Nr: 127025026 | Breite: 521.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.5 kg

      T-Stück für Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307225 | ELDAS®-Nr: 127025056 | Breite: 821.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.3 kg

      T-Stück für Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307224 | ELDAS®-Nr: 127025046 | Breite: 721.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.6 kg

      T-Stück für Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307223 | ELDAS®-Nr: 127025036 | Breite: 651.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2 kg

      T-Stück für Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307221 | ELDAS®-Nr: 127025016 | Breite: 421.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.008 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307220
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)71.5
    • Width (mm)322
    • Depth (mm)529
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.65
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit