Publish your products
FIREROCK (PL)
FIREROCK (PL)
    ROCKWOOL

    FIREROCK (PL)

    Niepalne i odporne płyty ze skalnej wełny mineralnej z okładziną z folii aluminiowej do izolacji termicznej kominków i wkładów kominkowych.
    Specification
    • Płyta wysokotemperaturowa ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej kominków. Niepalne, wysokotemperaturowe płyty FIREROCK z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej stosuje się do izolacji wkładów żeliwnych w zabudowie kominka w celu zabezpieczenia przed ogniem i wysokimi temperaturami. To łatwy w montażu produkt, który pasuje do dowolnej obudowy kominka. Może być stosowany w kominkach tradycyjnych czy kominkach w formie łuku. Materiał można zastosować także do izolacji belki drewnianej lub marmurowego blatu, a także wyciągu z płyt gipsowo-kartonowych.
    Technical specification
    • Unique ref.firerock-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupHVAC
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-17
    • Edition number1
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland