We are using cookies to provide our services. By using our services you agree to our use of cookies.
;

Avstängningsventil

Unique ref.: healthcare-ventil1
Brand: AGA gas AB Linde healthcare
Product family: Gas Outlet
Product group: MC70
Date of publishing: 2012-05-24
Edition number: 2
Type: Object (single object)
Download (2)
I centralgassystem skall alltid avstängningsventiler monteras i alla huvud-, stam- och grenledningar. Avstängningsventilerna är av kulmodell och snabb- stängande genom 90o vridning. Samtliga avstängningsventilerna har möjlighet till låsning i öppet eller stängt läge. Avstängningsventilerna är konstru- erade för samtliga medicinska gaser samt instrumentluft, nitrogen och argon.


Material main: Steel
Material secondary: Steel
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Plumbing - Plumbing
IFC classification: Flow Controller
UNSPSC name: Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
UNSPSC code: 26
This product is available in:
Europe
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved