Publish your products
Schieber Mitte mit Festverglasung seitlich
Air-lux

Schieber Mitte mit Festverglasung seitlich

Aluminium und Holz – mit connect verbindet air-lux zwei hochwertige Rohstoffe aus der Natur. Edles Holz im Innenbereich ermöglicht neue individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten und schafft ein warmes Ambiente; dauerhaftes Aluminium im Aussenbereich ist unterhaltsfrei und wertbeständig. Diese spannende Materialfusion ist konstruktiv wie ästhetisch eine einzigartige Produktinnovation im grossflächigen Premium Schiebefenster-Fassadenbau. connect Holz bietet die gleichen technischen und bauphysikalischen Vorzüge wie das air-lux Alu. Mit 16 exklusiven, hochwertig verarbeiteten Holzqualitäten, die bei üblichen Massivholzfenstern nicht zur Anwendung kommen, steht connect für Wertigkeit und ein einzigartiges, stilvolles Wohnambiente. Zusätzliche Individualität garantiert connect mit optional wählbarer Optik und Haptik in edelster Form.
Technical specification
  • Unique ref.173_5
  • Product familySchiebefenster
  • Product groupFassadensystem
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-01-11
  • Edition number1
  • Height (mm)3000
  • Width (mm)5900
  • Depth (mm)173
Related
  • Material mainWood
  • Material secondaryAluminum
  • Designed inSwitzerland
  • Manufactured inSwitzerland
  • Weight Net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CategoryWindows - Fixed Frames
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit