Set your location and language to prioritise localised information. Continue
Aluminum Door-  Access control -Single

Aluminum Door- Access control -Single

Solution for both access control entrance by electromechanical self locking lock (Always self locking itself when closed by door closer and is not user dependable)  and panic exit device from the inside. 

Specification
    • צילינדר, MTL800® Top Security, במערכת מאסטר, מולטילוק
    • ידיות מנוף/מנוף, מחוזקות מצד לצד, דגם , Sena עמידות לשימוש מרובה (TESA, (Class 3, ת"י 5668 (נגישות)
    • סגר הידראולי, DC500 עם טכנולוגיית Cam-Motion® , ASSA ABLOY, תקן
      EPD-ASA-20130275-IBC1-EN) EN 1154)
    • מנעול Abloy ,EL460, תקן EN 12209
    • ידיות בהלה המפעילה מנעול חבוי, דגם TESA, 1970G, תקן EN 1125
Technical specification
  • Unique ref.Aluminum_Door_Access_control_Single
  • Product familyדלת אלומיניום
  • Product groupAluminum Door
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2022-05-17
  • Edition number1
  • Height (mm)2100
  • Width (mm)1000
  • Depth (mm)55
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Swing Doors

Region availability

Europe
Belgium
Luxembourg