Set your location and language to prioritise localised information.
United States
English (US)
Continue
Free sign up
Log in
Help UNICEF’s work with children and families in Ukraine.
beijer/products/359d1531-6f7a-41b2-84fc-131a1a46caa3
Home
Categories
Construction Materials
Mouldings
21X145 TÄCKBRÄDA
Beijer
Follow
21X145 TÄCKBRÄDA
Täckbräda i furu är en större sorts foglist som oftast används till att täcka skarvar och springor som uppkommit efter motage av olika enheter intill varandra, så som springa mellan dörrkarm och vägg.
Download
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
21x145-tackbrada
Product family
MOULDINGS
Product group
TÄCKBRÄDA
Type
Object (single object)
Date of publishing
2021-05-07
Edition number
1
Height (mm)
145
Depth (mm)
21
Links
Links
Product url
https://www.beijerbygg.se/SearchDisplay?storeId=10201&catalogId=10551&langId=46&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=1&showResultsPage=true&pageView=&coSearchSkuEnabled=true&searchType=102&searchTerm=t%C3%A4ckbr%C3%A4da
Related
Related
Material main
Wood
Designed in
Sweden
Classification
Classification
BIMobject Category
Construction Materials - Mouldings
IFC classification
Object
Uniclass 2015 Code
TE_70_40_50_66
Uniclass 2015 Description
Profile boards
OmniClass Number
23-13 17 11
OmniClass Title
Rigid Profiles
Region availability
Europe
Sweden
Similar products
Beijer
15X56 SOCKEL
Download
Beijer
21X21 YTTERHÖRNLIST
Download
Beijer
21X95 FODER ALLMOGE VÅXTORP
Download
Beijer
21X56 KLACKFODER 12 MM FALS
Download
Beijer
21X95 TÄCKBRÄDA
Download
Beijer
16X175 FÖNSTERSMYG FALS 9,5X35MM
Download