Set your location and language to prioritise localised information. Continue
BOTAN BÄNK FRISTÅENDE

BOTAN BÄNK FRISTÅENDE

Möblernas mjuka former med inspiration hämtad från botaniska trädgården, bjuder på både själ och komfort.

Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om kvalitet utöver det vanliga. Botan är serien som passar in och får en naturlig plats i både parkmiljöer, stadsrum och i köpcentrum.

Specification
  • Bänken tillverkas av varmförzinkat stål, dim: 60×12 mm. Stålet kan pulverlackeras.

    Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur för att möta furuns naturliga åldrande. Dim: 60×34. Andra nordiska träslag finns som tillval.

    Alla möbler i Botan-serien är underhållsfria.

Technical specification
  • Unique ref.botanbankfristaende
  • Product familyBOTAN
  • Product groupMÖBELSERIE BOTAN
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-02-13
  • Edition number1
  • Height (mm)650
  • Width (mm)1800
  • Depth (mm)460
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryWood
Classification
  • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture

Region availability

Europe
Sweden