Publish your products
BOTAN BORD FÖR NEDGJUTNING
BOTAN BORD FÖR NEDGJUTNING
BOTAN BORD FÖR NEDGJUTNING

    BOTAN BORD FÖR NEDGJUTNING

    Möblernas mjuka former med inspiration hämtad från botaniska trädgården, bjuder på både själ och komfort.

    Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om kvalitet utöver det vanliga. Botan är serien som passar in och får en naturlig plats i både parkmiljöer, stadsrum och i köpcentrum.

    Specification
    • Bordet tillverkas av varmförzinkat stål, dim: 80×80 mm. Stålet kan pulverlackeras.

      Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur. Dim: 120×28.

      Alla möbler i Botan-serien är underhållsfria.

    Technical specification
    • Unique ref.botanbordfornedgjutning
    • Product familyBOTAN
    • Product groupMÖBELSERIE BOTAN
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-02-13
    • Edition number1
    • Height (mm)750
    • Width (mm)1300
    • Depth (mm)665
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryWood
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture

    Region availability

    Europe
    Sweden

    Similar products

    4.1 out of 5 stars 4.1 (58)
    3.7 out of 5 stars 3.7 (44)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (30)
    3.9 out of 5 stars 3.9 (29)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (28)