Publish your products
BOTAN PALL FRISTÅENDE

BOTAN PALL FRISTÅENDE

Möblernas mjuka former med inspiration hämtad från botaniska trädgården, bjuder på både själ och komfort.

Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om kvalitet utöver det vanliga. Botan är serien som passar in och får en naturlig plats i både parkmiljöer, stadsrum och i köpcentrum.

Specification
  • Pallen tillverkas av varmförzinkat stål, dim: 60×12 mm. Stålet kan pulverlackeras.

    Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur. Dim: 60×34. 

    Alla möbler i Botan-serien är underhållsfria.

Technical specification
  • Unique ref.botanpallfristaende
  • Product familyBOTAN
  • Product groupMÖBELSERIE BOTAN
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-02-13
  • Edition number1
  • Height (mm)650
  • Width (mm)670
  • Depth (mm)485
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryWood
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture

Region availability

Europe
Sweden