Set your location and language to prioritise localised information. Continue
BOTAN SOFFA FÖR NEDGJUTNING

BOTAN SOFFA FÖR NEDGJUTNING

Möblernas mjuka former med inspiration hämtad från botaniska trädgården, bjuder på både själ och komfort.

Hela tillverkningen bygger på vår filosofi om kvalitet utöver det vanliga. Botan är serien som passar in och får en naturlig plats i parkmiljöer, stadsrum och i köpcentrum.

Specification
  • Soffan tillverkas av varmförzinkat stål, dim: 60×12 mm. Stålet kan pulverlackeras.

    Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur. Dim: 60×34.

    Alla möbler i Botan-serien är underhållsfria.

Technical specification
  • Unique ref.botansoffafornedgjutning
  • Product familyBOTAN
  • Product groupMÖBELSERIE BOTAN
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-02-13
  • Edition number1
  • Height (mm)820
  • Width (mm)1800
  • Depth (mm)590
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryWood
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture

Region availability

Europe
Sweden