Set your location and language to prioritise localised information. Continue
LINE DUBBELBÄNK FÖR NEDGJUTNING

LINE DUBBELBÄNK FÖR NEDGJUTNING

Line signalerar stabilitet och trovärdighet genom generösa dimensioner.

Värme genom träribbor i sits och rygg.
Hållbarhet och kvalitet genom medvetna materialval och dimensioner.
Cirkularitet genom komponenter som enkelt kan bytas ut.

Möbelserien har en enkelhet som både kan smälta in, sticka ut och ta plats i stadsmiljön.

Specification
  • Då trappbänken är för nedgjutning kan sitthöjden justeras i önskad höjd mellan 450-500 mm.

    Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur. Varmförzinkat stativ alternativt varmförzinkat och pulverlackerat stativ.

Technical specification
  • Unique ref.linedubbelbank
  • Product familyLine
  • Product groupMÖBELSERIE LINE
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-01-31
  • Edition number1
  • Height (mm)470
  • Width (mm)3000
  • Depth (mm)1084
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryWood
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture

Region availability

Europe
Sweden