Set your location and language to prioritise localised information. Continue
LINE PALL SMAL FÖR NEDGJUTNING

LINE PALL SMAL FÖR NEDGJUTNING

Line signalerar stabilitet och trovärdighet genom generösa dimensioner.

Värme genom träribbor i sits och rygg.
Hållbarhet och kvalitet genom medvetna materialval och dimensioner.
Cirkularitet genom komponenter som enkelt kan bytas ut.

Möbelserien har en enkelhet som både kan smälta in, sticka ut och ta plats i stadsmiljön.

Specification
  • Djupet på pallen är 538 mm. Då pallen är för nedgjutning kan sitthöjden justeras i önskad höjd mellan 450-500 mm.

    Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur. Varmförzinkat stativ alternativt varmförzinkat och pulverlackerat stativ.

    RAL 9005 svart är standardkulör. Övriga RAL-kulörer finns som tillval.

Technical specification
  • Unique ref.linepallsmal
  • Product familyLine
  • Product groupMÖBELSERIE LINE
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-01-31
  • Edition number1
  • Height (mm)470
  • Width (mm)670
  • Depth (mm)382
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryWood
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture

Region availability

Europe
Sweden