Set your location and language to prioritise localised information. Continue
LINE RUNT BORD FÖR NEDGJUTNING

LINE RUNT BORD FÖR NEDGJUTNING

Line signalerar stabilitet och trovärdighet genom generösa dimensioner.

Värme genom träribbor i sits och rygg. Hållbarhet och kvalitet genom medvetna materialval och dimensioner. Cirkularitet genom komponenter som enkelt kan bytas ut.

Möbelserien har en enkelhet som både kan smälta in, sticka ut och ta plats i stadsmiljön.

Specification
  • Line runt bord har en diameter på 1100 cm. Då det är för nedgjutning kan bordshöjden justeras i önskad höjd mellan 740-790 mm.

    Trädetaljerna har vi valt att tillverka i skandinavisk furu som vi linoljebehandlar i linax natur för att möta furuns naturliga åldrande. Samt varmförzinkat stativ alternativt varmförzinkat och pulverlackerat stativ.

    RAL 9005 svart är standardkulör. Övriga RAL-kulörer finns som tillval.

Technical specification
  • Unique ref.lineruntbordfornedgjutning
  • Product familyLine
  • Product groupMÖBELSERIE LINE
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-02-21
  • Edition number1
  • Height (mm)740
  • Width (mm)1100
  • Depth (mm)1100
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryWood
Classification
  • BIMobject CategoryLandscaping - Outdoor Furniture

Region availability

Europe
Sweden