Publish your products
Finishing system for external insulation with White EPS 100 certified ETA compliant with CE with Siloxane anti-algae
Boero

Finishing system for external insulation with White EPS 100 certified ETA compliant with CE with Siloxane anti-algae

Base Plate | Mortar GB 831 White 1.2 / Grey 0.8-1.2 | White Insulating Panel: Polystyrene Sheet |Polypropylene Anchor | Flush Washer/Cap | Mortar GB 831 White 1.2/ Grey 0.8-1.2 | Fiber Glass Mesh | Mortar GB 831 White 1.2/ Grey 0.8-1.2 | Primer P378 | Covering Ariete 1.0 | End Section

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CERTIFICATO ETA CONFORME CE CON ISOLANTE IN EPS BIANCO 100

1. Base di Partenza 

2.  Malta GB 831 White 1.2 / Grigia 0.8-1.2 

3.  EPS Bianco 100

4. Tassello in polipropilene 

5. Rondella a Filo 

6. Malta GB 831 White 1.2/ Grigia 0.8-1.2 

7.  Rete in Fibra di Vetro 

8. Malta GB 831 White 1.2/ Grigia 0.8-1.2 

9. Fondo Pigmentato P378 

10. Rivestimento Ariete Intonaco

11. Profilo di chiusura superiore

Il sistema Boerotherm con EPS Bianco 100 è versatile, di rapida applicazione ed economico. L’isolante in esso contenuto, lastre in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco a bordo liscio, garantisce un elevato potere isolante, è inattaccabile dalle muffe ed è facilmente sagomabile e di semplice movimentazione. 

La stratigrafia 3 si compone di:

BASE DI PARTENZA: La base in alluminio con gocciolato a spessore 0,8-1,2 mm viene utilizzata come partenza per la posa in opera del pannello isolante. Da fissare al supporto mediante l’utilizzo dei tasselli ad espansione, agevola la messa a livello del materiale isolante, velocizza e semplifica una corretta posa in opera.

RASANTE/COLLANTE: La Malta viene utilizzata come prodotto unico sia per l’incollaggio dei pannelli isolanti sia per la successiva rasatura. Conforme alla norma europea ETAG 004. 

EPS BIANCO 100: Il pannello isolante in polistirene espanso, con 100 kPa di resistenza a trazione, è certificato CEE e conforme alle indicazioni europee ETICS. Le norme di riferimento sono le seguenti: UNI EN 13163:2009 e UNI EN 13499:2005. 

TASSELLO IN POLIPROPILENE: tasselli ad espansione in polipropilene diametro 8 mm, conformi alla norma europea ETAG 014, con chiodo in nylon PA6-30% fibra di vetro e rivestito in polipropilene per la riduzione dei ponti termici.   

RONDELLA A FILO: La rondella a filo in EPS viene utilizzata per la copertura della testa del tassello. Garantisce un maggior isolamento termico e uniforma la superficie a filo della lastra isolante, garantendo l'eliminazione del puntuale ponte termico nel punto di fissaggio meccanico.

RETE IN FIBRA DI VETRO: La rete in fibra di vetro, conforme alla norma europea ETAG 004, alcali-resistente va completamente annegata nello strato di malta rasante steso sopra i pannelli isolanti. Essa viene impiegata nei rivestimenti a cappotto come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) ed evitare quindi la formazione di crepe in facciata.

FONDO PIGMENTATO P 378: Il fondo pigmentato a base di resine acriliche ideale come primer per  la realizzazione di finiture di sistemi  realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici ma anche come fondo per rivestimenti tradizionali. Conferisce ai supporti uniformità, ottimizzando la copertura dei prodotti di finitura e migliorando l'aspetto estetico finale nel successivo strato di decorazione. Nel caso di intonaci nuovi non ancora perfettamente maturi, riduce la migrazione verso la superficie, dei sali prodotti dalla carbonatazione del supporto.

RIVESTIMENTO  A SPESSORE ARIETE: Il rivestimento acrilico a spessore garantisce la corretta protezione degli strati sottostanti da agenti atmosferici, urti, alghe, e permette di uniformare eventuali imperfezioni del supporto ottenendo una finitura tipo “arenino”.  Sono disponibili differenti granulometrie che differenziano l'aspetto estetico finale.

PROFILO DI CHIUSURA SUPERIORE: Il profilo di giunzione tra il pannello isolante e la piana in lapideo sottofinestra in alluminio preverniciato a spessore 0,8-1,2 mm viene utilizzato come chiusura nella parte superiore dell’ultima corsa dei pannelli isolanti al fine di eliminare e prevenire l'eventuale infiltrazione d'acqua.



Specification
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN EPS BIANCO 100:

     Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

    Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

    Si proceda con la posa di pannelli in EPS Bianco 100 (spessore de definirsi da parte del prescrittore) con le seguenti caratteristiche: 

    Classe di comportamento al fuoco: E 

    Tolleranze dimensionali: T2 – L2 – W2 – S2 – P2.

    Conduttività termica: 0.035 W/mK. 

    Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826).  

    Resistenza alla flessione: 150 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) che saranno inseriti con una penetrazione nella parete di 5 cm e successivamente ribattuti. La scelta di tasselli con chiodo in acciaio o in polipropilene sarà valutata in funzione della tipologia di muratura esistente. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di polistirolo. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli in Eps si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

    Applicazione di una mano di Ariete, rivestimento plastico antialga acrilsilossanico a spessore per esterni, rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate. Presenta le caratteristiche di elevata permeabilità al vapore tipiche dei prodotti minerali, basso assorbimento d’acqua ed idrorepellenza. Conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), per la presenza in formulazione di speciali additivi, che fanno sì che il film risulti protetto dall’aggressione di microorganismi (alghe, muffe, funghi, ecc.) La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari.
    Da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 

    Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,14 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 

    Valore di assorbimento di acqua: W = 0,08 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2 kg di prodotto per m².






    Il rivestimento Ariete è replicabile con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1. Le seguenti tinte sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285.
Technical specification
  • Unique ref.EIFS-stratigrafia-cappotto-3
  • Product familyFinishing systems
  • Product groupExternal insultaion
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2018-12-18
  • Edition number1
Related
  • Material mainEPS
  • Designed inItaly
  • Manufactured inItaly
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • OmniClass Number23-13 25 19 15
  • OmniClass TitleThermal Insulation Coatings

Region availability

Europe
Italy
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit