Publish your products
NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm

Specification
  • NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm i säkerhetsklass S2 gjord av värmebehandlat trä med ett ”skinn”
    som har mycket hög slitstyrka samt 22% högre hållfasthet än vanligt trä. med spontad kompositpanel mot hussidan och absorberande material mot vägsidan. Absorption: -Kategori A3 (uppmät 11dB)– Ljudisolering:-Kategori B3 (uppmät 31dB) 

    Bullerplank Bullerskärm Bullerskyddsskärm Bulleravgränsare Ljudskärm Tillfälliga plank Trafikskärm Tågskärm Road  Railway Noise Barrier Sound inhängnad arbetsplats planking palin boarding hoarding temporary fence railing enclosure inclosure,

        Technical specification
        • Unique ref.NB-COMP-2A-06
        • Product familyAbsorbent Noise Barriers
        • Product groupComposite
        • TypeBuilding Materials
        • Date of publishing2021-06-30
        • Edition number1
        • Height (mm)2500
        • Width (mm)3000
        • Depth (mm)164
        Related
        • Material mainComposite
        • Material secondaryMineral wool
        • Designed inSweden
        • Manufactured inLithuania
        • Weight Net (Kg)600
        Classification
        • BIMobject CategoryConstruction - Site Construction

        Region availability

        Europe
        Sweden
        BIMobject product library

        Design App for Revit

        Load families straight into your Revit model in one click

        Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

        • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
        • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
        • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit