Publish your products
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15

    Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x15

    Pieza prefabricada de hormigón de geometría hueca y acabado Split (rugoso) para exterior sin necesidad de revestimientos posteriores, de medidas 39x19x14 cm, con tratamiento hidrófugo y con perforaciones perpendiculares a la cara de apoyo para posibilitar la introducción de armado vertical cuando sea necesario. 

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 14,9

    - Uds/m2 = 13,50

    - Kgs/m2 = 201,15

    - Uds/palet = 90

    - Kgs/palet = 1341


    Specification
    • Piezaprefabricada de hormigón de geometría hueca y acabado Split (rugoso) paraexterior sin necesidad de revestimientos posteriores, con tratamientohidrófugo, de medidas 39x19x14 cm, con perforaciones perpendiculares a la carade apoyo para posibilitar la introducción de armado vertical cuando seanecesario. Uso previsto principalmente para cerramientos exteriores (muros,columnas) no estructurales. Incluso parte proporcional de piezas especiales (esquina,medio, plaqueta, columna, …)

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría II): > 5,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1

    Technical specification
    • Unique ref.Bloque_split_hormigon_hidrofugo_40x20x15
    • Product familyBloque Hormigón
    • Product groupBloque Caravista Split
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-14
    • Edition number1
    • Height (mm)190
    • Width (mm)390
    • Depth (mm)140
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryCement
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)14.9
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Masonry

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain