Publish your products
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x20

Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x20

Pieza prefabricada de hormigón de geometría hueca y acabado Split (rugoso) para exterior sin necesidad de revestimientos posteriores, de medidas 39x19x19 cm, con tratamiento hidrófugo y con perforaciones perpendiculares a la cara de apoyo para posibilitar la introducción de armado vertical cuando sea necesario. 

Datos técnicos:

- Kg/ud = 16,6

- Uds/m2 = 13,50

- Kgs/m2 = 224,10

- Uds/palet = 75

- Kgs/palet = 1245


Specification
  • Piezaprefabricada de hormigón de geometría hueca y acabado Split (rugoso) paraexterior sin necesidad de revestimientos posteriores, con tratamientohidrófugo, de medidas 39x19x19 cm, con perforaciones perpendiculares a la carade apoyo para posibilitar la introducción de armado vertical cuando seanecesario. Uso previsto principalmente para cerramientos exteriores (muros,columnas) no estructurales. Incluso parte proporcional de piezas especiales (esquina,medio, plaqueta, columna, …)

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): > 5,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1

Technical specification
  • Unique ref.Bloque_split_hormigon_hidrofugo_40x20x20
  • Product familyBloque Hormigón
  • Product groupBloque Caravista Split
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-12-14
  • Edition number1
  • Height (mm)190
  • Width (mm)390
  • Depth (mm)190
Related
  • Material mainConcrete
  • Material secondaryCement
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
  • Weight Net (Kg)16.6
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Masonry

Region availability

Europe
Portugal
Spain
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit