Publish your products
KID 333 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
KID 333 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
    Constella

    KID 333 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm

    KID 333 är ett motordrivet höj- och sänkbart skötbord för små och stora utrymmen. Justeras steglöst och säkert genom knapptryckning via bordskontrollen. Skötbordsytan består av formgjuten plast som är lätt att hålla ren.

    Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder. Borden kan kombineras med varandra samt med andra bord i sortimentet.

    Funktioner och fördelar
    • Tvättho till höger
    • Sarghöjd 5,0 cm
    • Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho
    • Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golv
    • Fristående med ställbara fötter
    • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
    Standardutrustning

    - Madrass 720x760x30 mm
    - 2 st förvaringskorgar
    - Utdragbar stege
    - Programmerbar bordskontroll
    - Blandare med utdragbar handdusch
    - Flexibla vattenslangar
    - Flexibel avloppsslang med vattenlås

    Specification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      720 - 1120 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.kca141
    • Product familySkötbord
    • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Width (mm)1400
    • Depth (mm)800
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryPlastic
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit