Publish your products
KID 335 - Stege vänster, 80x80 cm
KID 335 - Stege vänster, 80x80 cm
    Constella

    KID 335 - Stege vänster, 80x80 cm

    Constella skötbord KID 335-080 är ett väggmonterat motordrivet höj- och sänkbart skötbord för professionell användning inom förskola, skola och sjukvård. Skötbordets väggfäste skapar utrymme för enklare städning. Skötbordsskivans formgjutna plats och madrassens material och utformning ger förutsättningar för bästa hygien.

    Justering sker steglöst och säkert genom knapptryckning via bordskontrollen.
    Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder. Borden kan kombineras med varandra samt med andra bord i sortimentet.

    Funktioner och fördelar
    • Sarghöjd 5,0 cm
    • Formpressat skötbord 80 cm med madrass
    • Elektriskt höj- och sänkbart 67 - 107 cm över golv
    • Väggmonterat för enklare städning
    • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
    Standardutrustning

    - Madrass 710x710x30 mm
    - 2 st förvaringskorgar
    - Utdragbar stege
    - Programmerbar bordskontroll

    Specification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      800 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      670 - 1070 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.kca168
    • Product familySkötbord
    • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Width (mm)800
    • Depth (mm)800
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryPlastic
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit